Дизельные двигатели C27 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C27

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1050 л. с.
783 кВт
Максимальный крутящий момент
3448 фунто-фут при 1200 об/мин
4674 Н·м при 1200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C27 поставляются с характеристиками мощности 597–783 кВт (торм.) (800–1050 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин. Данные характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final.

Характеристики продукции C27

Максимальная мощность 1050 л. с. 783 кВт
Максимальный крутящий момент 3448 фунто-фут при 1200 об/мин 4674 Н·м при 1200 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя V-12 V-12
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1649.5 дюймов³ 27 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA) Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC DOC
Длина 73.8 дюймы 1874 мм
Ширина 63 дюймы 1600 мм
Высота 53.9 дюймы 1370 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 6625 фунты 3004 кг

C27 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний маслоотстойник
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C27 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C27 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

C27 Acert

Дизельные двигатели C27 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями
C27 Acert

Видеопрофиль промышленного двигателя C27 — измельчитель Morbark 1300

Видеопрофиль промышленного двигателя C27 — измельчитель Morbark 1300

360 View