Бульдозерный двигатель C3.6, 100 кВт

Промышленные дизельные двигатели Тракторный двигатель C3.6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
134 л. с.
100 кВт
Максимальный крутящий момент
391 фунто-фут при 1500 об/мин
530 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС

Обзор

В двигателях сельскохозяйственных тракторов Cat® C3.6 оптимально сочетаются такие важные характеристики, как компактность, надежность и производительность. Данные двигатели поставляются с номинальной механической мощностью до 100 кВт (134 л. с.) при 2200 об/мин.

Двигатель C3.6 разработан для соответствия определенным требованиям к сельскохозяйственным тракторам, включая структурный картер со встроенными сдвоенными балансировочными валами.

Двигатель C3.6 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, Stage V ЕС и японского стандарта 2014 г.

Характеристики продукции Тракторный двигатель C3.6

Максимальная мощность 134 л. с. 100 кВт
Максимальный крутящий момент 391 фунто-фут при 1500 об/мин 530 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 2000-2400 об/мин 2000-2400 об/мин
Минимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый Рядный, 4-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.9 дюймы 98 мм
Ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Рабочий объем 220 дюймов³ 3.6 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF или DOC+DPF+SCR DOC+DPF или DOC+DPF+SCR
Длина 26.8 дюймы 667 мм
Ширина 22.2 дюймы 564 мм
Высота 33.7 дюймы 855 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 840 фунты 381 кг

Тракторный двигатель C3.6 Стандартное оборудование

Система управления

  • Стартер (12 В)
  • Генератор (12 В)
  • Электронный блок управления (установленный на шасси)
  • Датчики управления двигателем и прочный жгут проводов
  • Передача данных через шину CAN SAE J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Задняя панель для монтажа трансмиссии сельскохозяйственной техники
  • Варианты маховика для соответствия промышленным гидравлическим насосам и коробке передач
  • Боковой МОМ с интерфейсом SAE A или SAE B

Топливная система

  • Топливный фильтр, установлен на шасси
  • С датчиком воды

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла
  • Поддон картера под большим наклоном — 25° в непрерывном режиме во всех направлениях

Общая информация

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур (до -25 °C) со стандартным оборудованием
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) и дизельный сажевый фильтр (DPF)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR) (не требуется при мощности менее 56 кВт)

Узнайте результаты сравнения Тракторный двигатель C3.6 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Бульдозерный двигатель C3.6, 100 кВт

Бульдозерный двигатель C3.6, 100 кВт