Промышленный дизельный двигатель C13D

Промышленные дизельные двигатели C13D

C13D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
690 л. с.
515 кВт
Максимальный крутящий момент
2360 фунто-фут при 1300 об/мин
3200 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV

Обзор

Cat® C13D — это прочный и мощный двигатель, предназначенный для машин, постоянно выполняющих тяжелые работы в ряде отраслей, включая горнодобывающую промышленность, строительство, погрузочно-разгрузочные работы, наземную поддержку воздушных судов и многое другое. Этот промышленный двигатель с регулируемым турбонаддувом и системой прямого впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой, который соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и другим эквивалентным стандартам, не только обеспечит всю необходимую мощность, но и поможет экономить драгоценное время и деньги.

Характеристики продукции C13D

Максимальная мощность 690 л. с. 515 кВт
Максимальный крутящий момент 2360 фунто-фут при 1300 об/мин 3200 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 787.2 дюймов³ 12.9 л
Степень сжатия 18:1 18:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 54 дюймы 1381 мм
Ширина 38 дюймы 969 мм
Высота 50 дюймы 1273 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 2544 фунты 1154 кг

C13D Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Регулируемый турбокомпрессор
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Имеются конфигурации с передним и задним выхлопом.

Система управления

  • Расширенные возможности управления ― система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Жидкостный модуль, в состав которого входят водяной насос, маслоохладитель, патронный масляный фильтр верхнего уровня (дополнительно), двойные термостаты охлаждающей жидкости и один масляный термостат
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования
  • Доступен вариант жидкостного модуля с выносным масляным фильтром

Маховики и картеры маховиков

  • Несколько конфигураций картера маховика, в том числе с базовой, стандартной и усиленной установкой МОМ
  • Стандартный картер маховика SAE №1 с маховиками SAE №14 или 140

Топливная система

  • Система прямого впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой и форсунками с нулевой утечкой в статическом положении
  • Топливный модуль, в состав которого входят основной и дополнительный патронные фильтры, а также ручной или электрический подкачивающий насос
  • Доступен выносной топливный модуль
  • Топливный коллектор, обеспечивающий отвод топлива в бак с внешней или задней стороны, а также подачу охлаждающей жидкости
  • Насос топливной системы высокого давления с масляной смазкой и механический топливоперекачивающий насос

Система смазки

  • Не требующая обслуживания пассивная открытая система фильтрации вентиляции картера, встроенная в крышку клапанного механизма (требуется для двигателей с сертификацией Stage V ЕС)
  • Функция обратного слива масляного фильтра для удобства обслуживания, встроенная в жидкостный модуль
  • Маслоналивная горловина
  • Датчик уровня масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (фильтрующая система OCV, необходимая для двигателей с сертификацией по стандарту ЕС Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • До 5 дополнительных механизмов отбора мощности: 2 задних (SAE B, C или D), 2 передних (SAE A или SAE B) и дополнительный передний с низким расположением (SAE B)

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета по заказу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C13D с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленный дизельный двигатель C13D

Промышленный дизельный двигатель C13D