Промышленный дизельный двигатель Cat C13

Промышленные дизельные двигатели C13

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
440 л. с.
328 кВт
Максимальный крутящий момент
1482 фунто-фут при 1400 об/мин
2010 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Уровень выбросов соответствует требованиям стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США
Уровень выбросов соответствует требованиям стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat® C13 с номинальной мощностью 309–328 кВт (414–440 л. с.) с уровнем выбросов, эквивалентным требованиям стандарта Tier 2 EPA США.

Характеристики продукции C13

Максимальная мощность 440 л. с. 328 кВт
Максимальный крутящий момент 1482 фунто-фут при 1400 об/мин 2010 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 414 л. с. 309 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Уровень выбросов соответствует требованиям стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США Уровень выбросов соответствует требованиям стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США
Количество цилиндров 6 вертикальных цилиндров, рядное расположение 6 вертикальных цилиндров, рядное расположение
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Система сгорания С прямым впрыском (MEUI) С прямым впрыском (MEUI)
Степень сжатия 17.3:1 или 15.8:1 17.3:1 или 15.8:1
Система очистки отработавших газов Нет Нет
Общий объем смазочного масла 10.6 галл. (США) 40 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система охлаждения Жидкостная Жидкостная
Цикл 4-тактный 4-тактный
Длина 51 дюймы 1295 мм
Ширина 41 дюймы 1054 мм
Высота 47 дюймы 1186 мм
Сухая масса 2509 фунты 1138 кг
Полная масса 2583 фунты 1172 кг
Примечание 1 *Итоговые размеры зависят от выбранных опций. *Итоговые размеры зависят от выбранных опций.

Узнайте результаты сравнения C13 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленный дизельный двигатель Cat C13

Промышленный дизельный двигатель Cat C13