Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с низкими экологическими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C9.3B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
416 л. с.
310 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA
Номинальная частота вращения
1800-2200 об/мин
1800-2200 об/мин

Обзор

Конфигурация IPU двигателя Cat?� C9.3B не только обеспечивает гибкость и дополнительные функции, присущие стандартному промышленному двигателю, но также включает воздушный фильтр и крепления, встроенную систему охлаждения с воздуховодами и трубопроводами охлаждающей жидкости и всю необходимую проводку с установленным на двигателе ЭБУ.

Характеристики продукции C9.3B

Максимальная мощность 416 л. с. 310 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 308 л. с. 230 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 83 дюймы 2110 мм
Ширина 43 дюймы 1100 мм
Высота 63 дюймы 1603 мм
Масса 3265 фунты 1481 кг

C9.3B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage IV)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Двойной задний механизм отбора мощности (PTO)
  • Коробка отбора мощности SAE 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования.

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C9.3B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с низкими экологическими требованиями

Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с низкими экологическими требованиями