Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с высокими экологическими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C9.3B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
456 л. с.
340 кВт
Максимальный крутящий момент
1540 фунто-фут при 1400 об/мин
2088 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final EPA США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final) и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final EPA США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final) и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV

Обзор

Промышленная дизельная силовая установка Cat?� C9.3B мощностью 250–340 кВт (335–456 л. с.) при 1800–2200 об/мин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС, стандарта для внедорожной техники Stage IV (Китай), японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final) и корейского стандарта Stage V. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C9.3B

Максимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Максимальный крутящий момент 1540 фунто-фут при 1400 об/мин 2088 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 335 л. с. 250 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final EPA США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final) и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final EPA США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final) и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 83 дюймы 2110 мм
Ширина 43 дюймы 1100 мм
Высота 68.5 дюймы 1741 мм
Масса 3563 фунты 1616 кг
Ширина 34.3 дюймы 870 мм
Высота 22.4 дюймы 570 мм
Масса 468 фунты 212 кг
Диаметр 13 дюймы 330 мм

C9.3B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV и корейскому стандарту Stage V)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Двойной задний механизм отбора мощности (PTO)
  • Коробка отбора мощности SAE 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final), китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV и корейский стандарт Stage V)

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV) (Tier 4 Final, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final), китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV и корейский стандарт Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Система очистки отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС

  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)

Узнайте результаты сравнения C9.3B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с высокими экологическими требованиями

Промышленные силовые установки или дизельные силовые установки C9.3B для стран с высокими экологическими требованиями