C15 LRC

Промышленные дизельные двигатели C15

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
595 л. с.
444 кВт
Максимальный крутящий момент
2004 фунто-фут при 1400 об/мин
2717 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.

Обзор

На строительных площадках, при проведении горных работ, в сельском хозяйстве, при лесозаготовке и в ряде других отраслей промышленные дизельные двигатели Cat?� C15 обеспечивают мощность, высокую производительность и гарантируют долговечность для работы над самыми трудоемкими операциями. Более того, дилерская сеть Cat мирового уровня оказывает обслуживание и поддержку каждого промышленного двигателя Cat?�. Отрасли промышленности и области применения двигателей C15: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, экскаваторы/драглайны, оборудование для наземной транспортировки и траншеекопатели. Двигатели C15 с характеристиками 328–444 кВт (торм.) (440–595 л. с. (торм.)) при 1800–2100 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Возможно использование в регионах действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C15

Максимальная мощность 595 л. с. 444 кВт
Максимальный крутящий момент 2004 фунто-фут при 1400 об/мин 2717 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 440 л. с. 328 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171 мм
Рабочий объем 927.6 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 18.0:1 18.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 54.2 дюймы 1377 мм
Ширина 36.2 дюймы 919 мм
Высота 48.3 дюймы 1226 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 3239 фунты 1469 кг

C15 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Топливный фильтр сверхтонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C15 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C15 LRC

C15 LRC

360 View