Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4

Промышленные дизельные двигатели C2.2 NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
74 л. с.
55 кВт
Максимальный крутящий момент
199 фунто-фут при 1600 об/мин
270 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленные дизельные двигатели C2.2 и C2.2T оснащены непрямой системой впрыска топлива, соответствующей стандартам на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Nonroad Stage IV Китая, и не требуют электронного управления, системы очистки или рециркуляции отработавших газов. Доступные как без наддува, так и с турбонаддувом для улучшения крутящего момента на низких оборотах, эти двигатели также имеют ряд настраиваемых на заводе опций, позволяющих минимизировать затраты на разработку и производство машины, если установлен электронный контроллер.

Характеристики продукции C2.2 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Максимальный крутящий момент 199 фунто-фут при 1600 об/мин 270 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2800 об/мин 2800 об/мин
Минимальная мощность 60 л. с. 45 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 135 дюймов³ 2.2 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF DOC+DPF
Длина 31.7 дюймы 807 мм
Ширина 20.8 дюймы 529 мм
Высота 30.2 дюймы 766 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 509 фунты 231 кг
Длина 16.1 дюймы 408 мм
Масса 12.8 фунты 5.8 кг
Диаметр 6.1 дюймы 155 мм

C2.2 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Система управления

  • Генератор 12 В, 85 А
  • Стартер 12 В
  • Свечи предварительного подогрева двигателя обеспечивают подогрев цилиндра для достижения наилучших характеристик запуска при низких температурах
  • Электронный блок управления — установлен на шасси
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939 шина CAN обеспечивают высокий уровень интеграции
  • Разъемы и датчики жгута проводов являются водонепроницаемыми и разработаны с учетом тяжелых внедорожных условий

Маховики и картеры маховиков

  • Стандартный картер маховика 4 SAE
  • Можно выбрать массу маховика и схему расположения болтов для соответствия стандартным гидравлическим насосам и коробкам передач

Топливная система

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления 2000 бар
  • Запатентованные топливные фильтры для обеспечения защиты двигателя с применением соответствующих процедур обслуживания, а также устройства определения наличия воды в топливе гарантируют максимальное полезное время работы машины

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Cat

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF)

Узнайте результаты сравнения C2.2 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4

Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4