Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C13B NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
577 л. с.
430 кВт
Максимальный крутящий момент
1943 фунто-фут при 1400 об/мин
2634 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad IV (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Nonroad IV (Китай)

Обзор

Двигатели Cat® C13B обеспечивают непревзойденную мощность и крутящий момент в малом и легком форм-факторе. Благодаря уменьшению размеров системы очистки отработавших газов на 65% и массы на 54% по сравнению с предыдущей моделью и удельной мощности 34 кВт/л двигатели C13B позволяют производителям уменьшить размеры платформ двигателей, сократить затраты на установку и достичь максимального времени безотказной работы, обеспечивая длительный срок службы в самых сложных условиях.

Преимущества

Пиковая мощность увеличена до 20% по сравнению с предыдущими моделями

Свыше 120 МИЛЛИОНОВ часов наработки в различных проектах заказчиков

Масса двигателя 32% меньше по сравнению с предыдущими моделями

Характеристики продукции C13B NR4 (Китай)

Максимальная мощность 577 л. с. 430 кВт
Максимальный крутящий момент 1943 фунто-фут при 1400 об/мин 2634 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad IV (Китай) Стандарт для внедорожной техники Nonroad IV (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 50 дюймы 1274 мм
Ширина 39 дюймы 994 мм
Высота 45 дюймы 1134 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 2480 фунты 1125 кг
Длина 35.3 дюймы 896 мм
Ширина 31.8 дюймы 807 мм
Высота 18.1 дюймы 460 мм
Масса 220 фунты 100 кг

C13B NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Имеются конфигурации с передним и задним выхлопом.

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Механизм отбора мощности SAE 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования.

Топливная система

  • Топливная система с механическими насосами-форсунками с электронным управлением (MEUI-C)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой и сверхтонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (фильтрующая система OCV, необходимая для двигателей с сертификацией по стандарту ЕС Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета по заказу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C13B NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями