Дизельные двигатели C1.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C1.5

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
40.2 л. с.
30 кВт
Максимальный крутящий момент
83 фунто-фут при 1800 об/мин
112 Н·м при 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C1.5 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Области применения промышленных двигателей C1.5: сельскохозяйственные тракторы, комбайны и харвестеры, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители и катки, компрессоры, строительство, орошение, насосы, покрытие торфом и ландшафтные работы, землеройные машины, укладка дорожного покрытия, траншеекопатели, подземная горная добыча, а также погрузка и разгрузка материалов. Двигатели C1.5 с характеристиками 20,9–30 кВт (торм.) (28–40,2 л. с. (торм.)) при 2200–3000 об/мин соответствуют эквиваленту стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США. Возможно использование в регионах действия стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C1.5

Максимальная мощность 40.2 л. с. 30 кВт
Максимальный крутящий момент 83 фунто-фут при 1800 об/мин 112 Н·м при 1800 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–3000 об/мин 2200–3000 об/мин
Минимальная мощность 27.8 л. с. 20.7 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Рабочий объем 91 дюймов³ 1.496 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) или с турбонаддувом (T) Без турбонаддува (NA) или с турбонаддувом (T)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 22.5 дюймы 572 мм
Ширина 20.3 дюймы 512 мм
Высота 25.3 дюймы 643 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 345 фунты 157 кг

C1.5 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Без турбонаддува: маховик SAE 7 1/2
  • С турбонаддувом: маховик SAE 6 1/2 или SAE 7 1/2
  • Без турбонаддува: картер маховика SAE 4 или стандартная задняя пластина
  • С турбонаддувом: картер маховика SAE 4, SAE 5 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C1.5 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C1.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов