Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки C4.4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
129.4 л. с.
96.5 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Номинальная частота вращения
2200 об/мин
2200 об/мин

Обзор

Промышленная силовая установка Cat?� C4.4 поставляется с характеристиками мощности от 96,5 кВт (торм.) (129,4 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C4.4

Максимальная мощность 129.4 л. с. 96.5 кВт
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 129.4 л. с. 96.5 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.2:1 16.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 53.5 дюймы 1358 мм
Ширина 29.5 дюймы 749 мм
Высота 37.9 дюймы 963 мм
Масса 1146 фунты 520 кг

C4.4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Установленный воздушный фильтр и турбокомпрессор

Система управления

  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах
  • Стартер (12 В или 24 В)

Система охлаждения

  • Вентилятор (нагнетательный или всасывающий)
  • Привод вентилятора
  • Радиатор
  • Водяной насос

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик
  • Картер маховика, SAE № 3

Топливная система

  • Топливный фильтр
  • Технология ACERT™

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляная заливная горловина в механизме регулировки момента впрыска

Опоры

  • Кронштейны для монтажа двигателя

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Передний PTO с SAE A или SAE B (142/280 NM)

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C4.4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View