Дизельные двигатели C2.8 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C2.8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
74 л. с.
55 кВт
Максимальный крутящий момент
280 фунто-фут при 1360 об/мин
380 Н·м при 1360 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C2.8 оптимально сочетают в себе такие важные характеристики, как компактность, надежность и производительность. Данный двигатель поставляется с номинальной механической мощностью до 55 кВтМ (74 л. с.М.) при 2500 об/мин. C2.8 разработан в соответствии с требованиями многих отраслей промышленности и областей применения: сельскохозяйственная техника, подъемники, наземная поддержка воздушных судов, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, лесоводство, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройно-транспортное оборудование, асфальтоукладочное оборудование, насосы, плодоуборочные машины, выравнивание покрова и оборудование для подземных горных работ.

Характеристики продукции C2.8

Максимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Максимальный крутящий момент 280 фунто-фут при 1360 об/мин 380 Н·м при 1360 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–2400 об/мин 2200–2400 об/мин
Минимальная мощность 67 л. с. 50 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый Рядный, 4-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.5 дюймы 90 мм
Ход поршня 4.3 дюймы 110 мм
Рабочий объем 171 дюймов³ 2.8 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) и с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом (T) и с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF DOC+DPF
Длина 24.9 дюймы 633 мм
Ширина 22.4 дюймы 543 мм
Высота 30.9 дюймы 786 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 750 фунты 340 кг

C2.8 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Индукционные коллекторы
  • Выхлопные коллекторы
  • Система очистки отработавших газов, установленная на двигатель

Система управления

  • Стартер (12 В)
  • Генератор (12 В)
  • Электронный блок управления (установленный на шасси)
  • Датчики управления двигателем и прочный жгут проводов
  • Информационное сопряжение через шину CAN J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Картеры маховиков — SAE 3 или SAE 4
  • Варианты маховика для соответствия промышленным гидравлическим насосам и коробке передач
  • Боковой МОМ с интерфейсом SAE A или SAE B

Топливная система

  • Топливный фильтр — предварительно подключен, но установлен на шасси
  • С датчиком воды

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла
  • Поддон картера под большим наклоном — 35° в непрерывном режиме во всех направлениях

Общая информация

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F) со стандартным оборудованием
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов соответствует требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и предлагаемым требованиям Stage V ЕС

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) (Tier 4 Final и Stage V)
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF) (Stage V)

Узнайте результаты сравнения C2.8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C2.8 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C2.8 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View