Промышленный дизельный двигатель C13D

Промышленные дизельные двигатели C13D

C13D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
690 л. с.
515 кВт
Максимальный крутящий момент
2360 фунто-фут при 1300 об/мин
3200 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный

Обзор

Cat® C13D — это надежный двигатель с высокой удельной мощностью, предназначенный для машин, постоянно выполняющих тяжелые работы в ряде отраслей, включая горнодобывающую промышленность, строительство, наземную поддержку воздушных судов и др. Доступны варианты этой платформы для стран с менее жесткими стандартами на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, такими как R96 Stage IIIA ЕЭК ООН и MAR-1 Бразилии. А нерегламентированные варианты идеально подходят для стран, где отсутствуют требования на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники.

Характеристики продукции C13D

Максимальная мощность 690 л. с. 515 кВт
Максимальный крутящий момент 2360 фунто-фут при 1300 об/мин 3200 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 787.2 дюймов³ 12.9 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 54 дюймы 1381 мм
Ширина 38 дюймы 969 мм
Высота 50 дюймы 1273 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 2544 фунты 1154 кг

C13D Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Имеются конфигурации с передним и задним выхлопом.

Система управления

  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Жидкостный модуль, в состав которого входят водяной насос, маслоохладитель, патронный масляный фильтр верхнего уровня (дополнительно), двойные термостаты охлаждающей жидкости и один масляный термостат
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования
  • Доступен вариант жидкостного модуля с выносным масляным фильтром

Маховики и картеры маховиков

  • Несколько конфигураций картера маховика, в том числе с базовой, стандартной и усиленной установкой МОМ
  • Стандартный картер маховика SAE №1 с маховиками SAE №14 или 140

Топливная система

  • Система прямого впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой и форсунками с нулевой утечкой в статическом положении
  • Топливный модуль, в состав которого входят основной и дополнительный патронные фильтры, а также ручной или электрический подкачивающий насос
  • Доступен выносной топливный модуль
  • Топливный коллектор, обеспечивающий отвод топлива в бак с внешней или задней стороны, а также подачу охлаждающей жидкости
  • Насос топливной системы высокого давления с масляной смазкой и механический топливоперекачивающий насос

Система смазки

  • Не требующая обслуживания пассивная открытая система фильтрации вентиляции картера, встроенная в крышку клапанного механизма
  • Функция обратного слива масляного фильтра для удобства обслуживания, встроенная в жидкостный модуль
  • Маслоналивная горловина
  • Датчик уровня масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов

Механизм отбора мощности (PTO)

  • До 5 дополнительных механизмов отбора мощности: 2 задних (SAE B, C или D), 2 передних (SAE A или SAE B) и дополнительный передний с низким расположением (SAE B)

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета по заказу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C13D с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленный дизельный двигатель C13D

Промышленный дизельный двигатель C13D