C7.1 Tier 4 (аналогично China NR4)

Промышленные дизельные двигатели C7.1 NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
275 л. с.
205 кВт
Максимальный крутящий момент
927 фунто-фут при 1400 об/мин
1257 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� C7.1 предлагается с номинальной мощностью 130–205 кВт (174–275 л. с.) и соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage IV (Китай). Двигатель C7.1 разработан в соответствии с требованиями многих отраслей промышленности и областей применения: буровые установки, породоотборщики/дробилки, работа с погрузочно-разгрузочными материалами, горнодобывающая техника, оборудование для земляных работ, асфальтоукладочное оборудование, насосы, плодоуборочные машины, выравнивание покрова и оборудование для подземной горной добычи.

Характеристики продукции C7.1 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 275 л. с. 205 кВт
Максимальный крутящий момент 927 фунто-фут при 1400 об/мин 1257 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 174 л. с. 130 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 34.3 дюймы 870 мм
Ширина 31.4 дюймы 798 мм
Высота 35.9 дюймы 911 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1863 фунты 845 кг
Длина 29 дюймы 733 мм
Ширина 30.3 дюймы 769 мм
Высота 18.1 дюймы 455 мм
Масса 236 фунты 107 кг
Диаметр 13.3 дюймы 338 мм

C7.1 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 1, SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля выбросов в атмосферу

  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C7.1 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C7.1 Tier 4 (аналогично China NR4)

C7.1 Tier 4 (аналогично China NR4)