Промышленный двигатель 3516E Tier 4 с CEM

Промышленные дизельные двигатели 3516E

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
2100 л. с.
1566 кВт
Максимальный крутящий момент
8275 фунто-фут при 1200 об/мин
11220 Н·м при 1200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� 3516E предоставляется с характеристиками непрерывной мощности в 1566 кВт (2100 л. с.) при 1650 об/мин и предназначен для суровых условий, где требуется непрерывная работа. Он может работать на максимальной мощности и оборотах до 100% времени без перерыва или циклирования нагрузки.

Характеристики продукции 3516E

Максимальная мощность 2100 л. с. 1566 кВт
Максимальный крутящий момент 8275 фунто-фут при 1200 об/мин 11220 Н·м при 1200 об/мин
Номинальная частота вращения 1650 об/мин 1650 об/мин
Минимальная мощность 2100 л. с. 1566 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя V-16 V-16
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4760 дюймов³ 78 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания MEUI MEUI
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов SCR SCR
Длина 122.2 дюймы 3105 мм
Ширина 63.6 дюймы 1616 мм
Высота 83 дюймы 2108 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 18025 фунты 8176 кг
Длина 92.5 дюймы 2350 мм
Ширина 79.1 дюймы 2008 мм
Высота 31.9 дюймы 809 мм
Масса 2378 фунты 1079 кг

3516E Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Четыре турбокомпрессора, установка по центру
  • Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)

Система управления

  • Электронные органы управления двигателем

Выхлопная система

  • Два выпускных отверстия, круглый фланец 203 мм
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Четыре турбокомпрессора с подшипниками с водяным охлаждением

Система охлаждения

  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с шестеренчатым приводом
  • Подключения для охлаждения радиатора
  • Термостаты и корпус

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE 0 или SAE 00
  • Маховик, SAE 18 или SAE 21
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Топливный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп, слева
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Передний маслоотстойник, интервал замены — 500 часов

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения 3516E с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленный двигатель 3516E Tier 4 с CEM

Промышленный двигатель 3516E Tier 4 с CEM