Двигатель 3406C для пожарных насосов

Дизельные пожарные насосы 3406C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
482 л. с.
359 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрены FM, внесены в номенклатуру UL
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрены FM, внесены в номенклатуру UL
Номинальная частота вращения
1750–2300 об/мин
1750–2300 об/мин

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� 3406C для пожарных насосов поставляются с характеристиками мощности 218–359 кВт (292–482 л. с.) при 1750–2300 об/мин. Двигатели этой мощности не сертифицированы и доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они утверждены FM и включены в номенклатурный список UL. Доступны 3406C с радиаторами или без них, но они не утверждены FM и не входят в номенклатурный список UL. Запуск по требованию ― всегда обязательное требование к двигателям пожарных насосов. Дизельные пожарные насосы Cat?� известны благодаря надежности запуска и длительной эффективной эксплуатации.

Характеристики продукции 3406C

Максимальная мощность 482 л. с. 359 кВт
Номинальная частота вращения 1750–2300 об/мин 1750–2300 об/мин
Минимальная мощность 292 л. с. 218 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрены FM, внесены в номенклатуру UL Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрены FM, внесены в номенклатуру UL
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165 мм
Рабочий объем 893 дюймов³ 14.6 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 65.4 дюймы 1660 мм
Высота 52.6 дюймы 1335 мм

3406C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водяным или сухим охлаждением

Система зарядки

  • Зарядный генератор 24 В, 35 А

Система управления

  • Гидромеханический регулятор

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Теплообменник
  • Расширительный бак
  • Согласно требованиям FM, должны быть контуры охлаждения неочищенной воды: желез. 1,5-дюйм., горизонтальный или вертикальный, нерж. сталь 316, 1,5-дюйм., горизонтальный или вертикальный
  • Дополнительный радиатор, не входит в номенклатурный список UL и не утвержден FM

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением (влаж.) или сух.
  • Выпускной коленчатый патрубок, сух., 152 мм, 4-болтовый фланец

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 1
  • Картер маховика, SAE № 1
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Топливный фильтр, слева
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, слева
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Индикатор температуры воды
  • Счетчик моточасов

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Фильтр смазочного масла
  • Маслоналивная горловина в крышке клапанного механизма, масляный щуп, справа
  • Задний маслоотстойник
  • Масляная заливная горловина в крышке клапанного механизма
  • Щуп

Система креплений

  • Поддержка

Механизмы отбора мощности

  • Короткий вал маховика

Система защиты

  • Система пуска-останова, автоматическая (соответствие требованиям NFPA 20, возможность питания от двух аккумуляторов и ручной пуск стартера)

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Краска: красный пожарный насос, радиатор черного цвета (дополнительно)

Узнайте результаты сравнения 3406C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель 3406C для пожарных насосов

Двигатель 3406C для пожарных насосов

360 View