Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C7.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
275 л. с.
205 кВт
Максимальный крутящий момент
774 фунто-фут при 1400 об/мин
1050 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C7.1 ― идеальное решение для вашего оборудования при работе в тяжелых условиях эксплуатации и выполнения самых сложных задач в суровых условиях окружающей среды. При разработке этих двигателей мы учитывали все инновации в сфере производства дизельных двигателей за последние несколько десятилетий и использовали наши обширные знания. Таким образом удалось сократить эксплуатационные расходы и обеспечить свойственные продукции Cat надежность и прочность, которые дают потребителям важные преимущества. Более того, дилерская сеть Cat мирового уровня оказывает обслуживание и поддержку каждого промышленного двигателя Cat. Отрасли промышленности и области применения двигателей C7.1: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи. Двигатели C7.1 с характеристиками 116–205 кВт (торм.) (140–275 л. с. (торм.)) при 2200–2500 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Возможно использование в регионах действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C7.1

Максимальная мощность 275 л. с. 205 кВт
Максимальный крутящий момент 774 фунто-фут при 1400 об/мин 1050 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200-2500 об/мин 2200-2500 об/мин
Минимальная мощность 155.6 л. с. 116 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7.01 л
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 36.6 дюймы 929 мм
Ширина 26.3 дюймы 668 мм
Высота 32.2 дюймы 817 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1115 фунты 506 кг

C7.1 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Система полного электронного управления, водонепроницаемость всех разъемов и жгутов проводки, возможность работы в суровых условиях бездорожья, гибкие настраиваемые программные функции и высокая поддержка шины SAE J1939 CAN обеспечивают высокую степень интеграции машин.

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака — 108 °C для минимизации размера охлаждающей системы, водогликолевая смесь 50:50, подробное руководство по системе охлаждения, валидация для обеспечения надежности машины

Выхлопная система

  • Дизельный сажевый фильтр и система регенерации поставляются с широким рядом впускных и выпускных клапанов

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE1, SAE2 и SAE3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления, технология ACERTTM, инновационная конструкция фильтра для максимальной защиты двигателя.

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Также доступен двойной механизм отбора мощности справа. Мощность двигателя также может быть получена от передней части двигателя в некоторых условиях; доступны компрессоры, установленные на заводе.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C7.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View