Дизельные двигатели C1.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C1.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
24 л. с.
18.4 кВт
Максимальный крутящий момент
63 фунто-фут при 1600 об/мин
86 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C1.1 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца.

Характеристики продукции C1.1

Максимальная мощность 24 л. с. 18.4 кВт
Максимальный крутящий момент 63 фунто-фут при 1600 об/мин 86 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2800 об/мин 2800 об/мин
Минимальная мощность 19.3 л. с. 14.4 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.13 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T) Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 19.3 дюймы 491 мм
Ширина 15.8 дюймы 400 мм
Высота 22.7 дюймы 576 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 211 фунты 96 кг

C1.1 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина
  • Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США: картер маховика со стандартной задней пластиной и маховик с плоской поверхность

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр

Система смазки

  • Масляный поддон с низким профилем
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Оснащение для механизма отбора мощности (PTO)

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C1.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C1.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями