Промышленные силовые установки C11 — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки C11

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
451 л. с.
336 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Номинальная частота вращения
1800-2100 об/мин
1800-2100 об/мин

Обзор

Промышленная дизельная силовая установка Cat?� C11 мощностью 242–336 кВт (325–451 л. с.) при 1800–2100 об/мин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Stage III (Китай), MAR-1 (Бразилия) и UN R96 Stage IIIA. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C11

Максимальная мощность 451 л. с. 336 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 325 л. с. 242 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 5.5 дюймы 140 мм
Рабочий объем 677.4 дюймов³ 11.1 л
Степень сжатия 17.2:1 17.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 92 дюймы 2328 мм
Ширина 50 дюймы 1271 мм
Высота 71 дюймы 1816 мм
Масса 3730 фунты 1692 кг

C11 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C11 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C11 — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные силовые установки C11 — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов