Дизельные двигатели C32 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C32

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1200 л. с.
895 кВт
Максимальный крутящий момент
4056 фунто-фут при 1200 об/мин
5499 Н·м при 1200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C32 поставляются с характеристиками мощности 746–895 кВт (торм.) (1000–1200 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин. Данные характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final.

Характеристики продукции C32

Максимальная мощность 1200 л. с. 895 кВт
Максимальный крутящий момент 4056 фунто-фут при 1200 об/мин 5499 Н·м при 1200 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 1000 л. с. 746 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя V-12 V-12
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.9 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA) Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC DOC
Длина 73.8 дюймы 1874 мм
Ширина 63 дюймы 1600 мм
Высота 53.9 дюймы 1370 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 6625 фунты 3004 кг

C32 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний маслоотстойник
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C32 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C32 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C32 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View