Промышленные силовые установки C18 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки C18 (< 560 кВт)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
630 л. с.
470 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Китайский стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage II, эквивалент Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, эквивалент Stage IIIA ЕС или не сертифицированы
Китайский стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage II, эквивалент Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, эквивалент Stage IIIA ЕС или не сертифицированы
Номинальная частота вращения
1800-2100
1800-2100

Обзор

Промышленная силовая установка Cat?� C18 мощностью 429–470 кВт (575–630 л. с.) при 1800–2100 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, эквиваленту Stage IIIA ЕС или не сертифицированы. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C18 (< 560 кВт)

Максимальная мощность 630 л. с. 470 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2100 1800-2100
Минимальная мощность 575 л. с. 429 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Китайский стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage II, эквивалент Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, эквивалент Stage IIIA ЕС или не сертифицированы Китайский стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage II, эквивалент Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, эквивалент Stage IIIA ЕС или не сертифицированы
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 54.6 дюймы 1388 мм
Ширина 36.3 дюймы 921 мм
Высота 48.9 дюймы 1243 мм
Масса 4844 фунты 2197 кг

C18 (< 560 кВт) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха (429-470 кВтМ, 575-630 л. с.M.)
  • Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха (522-597 кВтМ, 700-800 л. с.M.)
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система зарядки

  • Зарядный генератор 24 В, 50 А

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C18 (< 560 кВт) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C18 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные силовые установки C18 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов