950 GC

Carregadeiras de Rodas Médias 950 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
202 HP
151 kW
Peso operacional
41174 lb
18676 kg
Capacidades da Caçamba
2,5 m³ a 4,4 m³ (3,3 yd³ a 5,75 yd³)
2,5 m³ a 4,4 m³ (3,3 yd³ a 5,75 yd³)

Visão Geral

CONFIÁVEIS, PRODUTIVAS E FÁCEIS DE OPERAR

A carregadeira Cat® 950 GC foi projetada especificamente para lidar com todas as tarefas do seu local de trabalho, desde a movimentação de materiais e carregamento de caminhões, até a construção em geral e o empilhamento. O excelente desempenho da máquina combinado com os baixos custos de operação e propriedade tornam a 950 GC a escolha certa para o negócio.

Vantagens

Baixo Custo de Propriedade por Hora

Sistema de Gerenciamento da Marcha Lenta do Motor (EIMS, Engine Idle Management System), Desligamento Automático da Marcha Lenta do Motor (EIS, Auto Engine Idle Shutdown), ventilador de velocidade variável e hidráulica de detecção de carga ajudam a diminuir o consumo de combustível desta máquina.

Fácil de Operar e Manter

Controles intuitivos e uma visibilidade excelente fornecem um ambiente de trabalho confortável para uma operação eficiente durante o dia todo. Pontos de manutenção e visores de nível agrupados para facilitar a manutenção diária.

Uma Máquina, Muitas Tarefas

Projetada para lidar com todas as tarefas do seu local de trabalho, desde a movimentação de materiais e carregamento de caminhões até a construção em geral. Essa máquina foi produzida para ser apenas a máquina certa para seu trabalho.

Especificações de Produto para 950 GC

Potência Líquida – ISO 9249 202 HP 151 kW
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Modelo do motor Cat C7.1 Cat C7.1
Deslocamento 427.8 pol³ 7.01 l
Torque Bruto Máximo – 1.400 rpm 752 pé-lb 1020 N·m
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 202 HP 151 kW
Potência Bruta Nominal - 2.200 rpm - ISO 14396 225 HP 168 kW
Potência Bruta Máxima - 2.000 rpm - ISO 14396 229 HP 171 kW
Torque Líquido Máximo - 1.300 rpm 687 pé-lb 931 N·m
Peso operacional 41174 lb 18676 kg
Capacidades da Caçamba 2,5 m³ a 4,4 m³ (3,3 yd³ a 5,75 yd³) 2,5 m³ a 4,4 m³ (3,3 yd³ a 5,75 yd³)
Força de Desagregação 33047 lb 147 kN
Observação (1) **Conformidade com ISO (2007) 14397-1, Seções 1 a 5. **Conformidade com ISO (2007) 14397-1, Seções 1 a 5.
Observação (2) *Total conformidade com ISO (2007) 14397-1, Seções 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. *Total conformidade com ISO (2007) 14397-1, Seções 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Pneus Rígidos** 24685 lb 11197 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - ISO 14397-1* 23155 lb 10503 kg
Avanço – 1 4.4 milha/h 7 km/h
Avanço – 2 7.8 milha/h 12.5 km/h
Avanço – 3 13.7 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 21.1 milha/h 34 km/h
Ré – 1 4.4 milha/h 7 km/h
Ré – 2 7.8 milha/h 12.5 km/h
Ré – 3 13.7 milha/h 22 km/h
Sistema de Direção - Tipo de Bomba Pistão Pistão
Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo, no Levantamento Máximo 1.2 s 1.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Tempo Total de Ciclo 10.1 s 10.1 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Abaixamento, Vazio, Flutuação para Baixo 2.8 s 2.8 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento da Posição de Transporte 6.1 s 6.1 s
Sistema de Implementos - Fluxo Máximo da 3ª Função Opcional 74 gal/min 280 l/min
Sistema de Implementos - Potência Máxima da Bomba a 2.200 rpm 65.5 gal/min 248 l/min
Tipo de Bomba do Sistema de Implementos Pistão Pistão
Sistema de Implementos - Pressão Máxima de Operação @ 50 ± 1,5 l/min (13,2 + 0,4 gal/min) 4047 lb/pol² 27900 kPa
Sistema de Implementos - Pressão Máxima da 3ª Função Opcional @ 70 l/min 2999 lb/pol² 20680 kPa
Freios Os freios atendem à norma ISO 3450 Os freios atendem à norma ISO 3450
Opções As opções incluem: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25 ??, L3 (Triangle); 23.5R25 ?, L3 (Bridgestone) As opções incluem: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25 ??, L3 (Triangle); 23.5R25 ?, L3 (Bridgestone)
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471 e ISO 3449 Level II A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471 e ISO 3449 Level II
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 10.6 gal (EUA) 40 l
Cárter 5.3 gal (EUA) 20 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 11.9 gal (EUA) 45 l
Reservatório hidráulico 31.7 gal (EUA) 120 l
Sistema de arrefecimento 12.7 gal (EUA) 48 l
Tamanho do Tanque de Combustível 76.6 gal (EUA) 290 l
Altura do Pino B 13.7 pé 4188 mm
Altura do Pino B - Transporte 2.2 pé 655 mm
Folga do Braço de Levantamento 12 pé 3649 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 6.6 pé 2001 mm
Altura – Topo da ROPS 11.4 pé 3458 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.8 pé 3596 mm
Altura – Parte Superior do Capô 8.4 pé 2568 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.4 pé 1650 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 60 ° 60 °
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo 52 ° 52 °
Retroinclinação - Transporte 45 ° 45 °
Retroinclinação - Solo 40 ° 40 °
Altura - Linha Central do Eixo 2.5 pé 750 mm
Vão livre sobre o solo 1.5 pé 460 mm
Distância entre eixos 10.8 pé 3300 mm
Raio de Giro - Dentro dos Pneus 11.2 pé 3419 mm
Raio de Giro - Borda Externa do Contrapeso 20.3 pé 6190 mm
Raio de Giro - Fora dos Pneus 20.2 pé 6164 mm
Largura - Sobre os Pneus 9 pé 2745 mm

950 GC Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor - Cat C7.1 Estágio IIIA/Tier 3
  • Conversor de torque
  • Transmissão, automática, Power Shift (4F/3R), função de redução, proteção contra sobrevelocidade
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • EIMS (Engine Idle Management System, Sistema de Gerenciamento da Marcha Lenta do Motor)
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Filtro, combustível primário/secundário/terciário
  • Separador de combustível/água
  • Filtros, ar do motor, primários/secundários
  • Bomba de escorva do combustível (manual)
  • Silenciador, com insonorização
  • Radiador, colmeia unitária (9,5 fpi) com ATAAC
  • Auxílio de partida, velas incandescentes
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão

HIDRÁULICA

  • Sistema do implemento de detecção de carga operado por piloto
  • Bomba de direção com detecção de carga dedicada
  • Bomba de engrenagem do freio e ventilador dedicada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, chave geral/auxiliar
  • Alternador (115 A, tipo escova)
  • Baterias, livres de manutenção (2 x 900 CCA)
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Sistema de iluminação, halogêneo (6 no total): - Quatro (4) luzes de trabalho de halogênio - Duas (2) luzes rodoviárias de halogênio
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado com 10 respiros e unidade do filtro localizados do lado de fora da cabine
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabine pressurizada e com isolamento acústico
  • Estrutura hidroformada (ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))
  • Tomada elétrica de 12 V (10 A)
  • Gancho para casaco
  • Controles hidráulicos piloto, função de levantamento e inclinação; duas (2) alavancas de eixo único ou joystick
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina
  • Porta-copos e bandeja pessoal no console direito
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento
  • Espelhos retrovisores internos e externos
  • Assento, suspensão mecânica Cat Comfort (tecido), cinto de segurança autorretrátil
  • Coluna de direção, ângulo ajustável
  • Limpadores/lavadores (frontais e traseiros)
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)
  • Sistema de monitoramento computadorizado

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Desengates automáticos de levantamento e retorno para escavação (eletromagnético), ajuste mecânico
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Aço do para-lamas (frontal e traseiro)
  • Grade, detritos no ar
  • Engate, tração com pino
  • Capô, não metálico na estrutura de aço
  • Contrapeso, 1.800 kg
  • Articulação, barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Instalação para Product Link

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 950 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Carregadeira Média 950 GC

Carregadeira Média 950 GC

Carregadeira Média 950 GC

Carregadeira Média 950 GC

Carregadeira Média 950 GC
Carregadeira Média 950 GC
Carregadeira Média 950 GC
Carregadeira Média 950 GC

Carregadeira Cat® 950 GC

Carregadeira Cat® 950 GC

360 View
360 View