Foto professionale

Benne per trucioli 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
133.1 in
3381 mm
Altezza
64.6 in
1640 mm
Peso
4360.7 lb
1978 kg

Descrizione generale

Le benne per trucioli sono realizzate per il caricamento di volumi elevati di trucioli.

Caratteristiche tecniche di 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco Fusion™

Larghezza 133.1 in 3381 mm
Altezza 64.6 in 1640 mm
Peso 4360.7 lb 1978 kg
Lunghezza 78 in 1982 mm
Capacità 9 yd³ 6.87 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.