Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco ISO

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 in
2727 mm
Altezza
55.8 in
1417 mm
Peso
2198 lb
997 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco ISO

Larghezza 107.4 in 2727 mm
Altezza 55.8 in 1417 mm
Peso 2198 lb 997 kg
Lunghezza 53.9 in 1369 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco ISO e prodotti spesso oggetto di paragone.