Foto professionale
NOVITÀ

Benne per scarico elevato 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
99.4 in
2524 mm
Altezza
65.8 in
1671 mm
Peso
4074.1 lb
1848 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 99.4 in 2524 mm
Altezza 65.8 in 1671 mm
Peso 4074.1 lb 1848 kg
Lunghezza 73.9 in 1877 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco con blocco a perno orizzontale (L50) Attacco con blocco a perno orizzontale (L50)
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.