Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 5,4 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
137 pollici
3481 mm
Peso
6920 lb
3139 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 5,4 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 5,4 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 137 pollici 3481 mm
Peso 6920 lb 3139 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No)
Capacità nominale 7 yd³ 5.4 m³
Capacità 7 yd³ 5.4 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 5,4 m³ (7,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale