24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Benne da roccia per impieghi gravosi 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
248 pollici
6298 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia per impieghi gravosi da 24,5 m³ (32 yd³) per pala gommata 995. Punte della benna disponibili: da carbone, ad abrasione estrema, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Larghezza della benna 248 pollici 6298 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 56335 lb 25553 kg
Capacità 32 yd³ 24.5 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Benne da roccia per impieghi gravosi Benne da roccia per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL