Potenza lorda massima
|
168 HP
125 kW
|
Foro
|
4 in
105 mm
|
Corsa
|
5 in
135 mm
|
Cilindrata
|
427 in³
7.01 l
|
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
154 HP
115 kW
|
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
1600 r/min
1600 r/min
|
Potenza nominale netta - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
160 HP
119 kW
|
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
162 HP
119 kW
|
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
1800 r/min
1800 r/min
|
Nota (3)
|
La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
166 HP
122 kW
|
Nota (4)
|
Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo).
Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo).
|
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
168 HP
125 kW
|
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
1800 r/min
1800 r/min
|
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
572 ft·lbf
776 N·m
|
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
601 ft·lbf
815 N·m
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
164 HP
122 kW
|
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
1600 r/min
1600 r/min
|
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
586 ft·lbf
795 N·m
|
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
160 HP
119 kW
|
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4)
|
588 ft·lbf
797 N·m
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*)
|
160 HP
119 kW
|
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
592 ft·lbf
804 N·m
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*)
|
162 HP
119 kW
|
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*)
|
156 HP
116 kW
|
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
158 HP
116 kW
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN)
|
166 HP
122 kW
|
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4)
|
157 HP
117 kW
|
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
573 ft·lbf
777 N·m
|
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*)
|
572 ft·lbf
776 N·m
|
Emissioni
|
Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e Corea Tier 4 Final.
Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e Corea Tier 4 Final.
|
Modello motore
|
Cat® C7.1
Cat® C7.1
|
Nota (1)
|
*La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
*La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
|
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396
|
164 HP
122 kW
|
Nota (2)
|
La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
|
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
572 ft·lbf
776 N·m
|
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
587 ft·lbf
796 N·m
|
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
166 HP
122 kW
|
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
170 HP
125 kW
|
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
163 HP
122 kW
|
Potenza netta - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
164 HP
122 kW
|
Potenza motore - ISO 14396 - Metrica
|
170 HP
125 kW
|
Potenza motore - ISO 14396:2002
|
168 HP
125 kW
|
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
162 HP
119 kW
|
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
158 HP
116 kW
|
Potenza nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
156 HP
116 kW
|
Potenza netta (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
1600 r/min
1600 r/min
|
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*)
|
156 HP
116 kW
|
Potenza netta (modalità di potenza Performance: gamme 1-4)
|
1800 r/min
1800 r/min
|