Benna a fondo piatto

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 5,2 m³ (6,75 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
126 in
3201 mm
Peso
5584 lb
2533 kg
Capacità
6.75 yd³
5.2 m³

Descrizione generale

Benna a fondo piatto 5,2 m³ (6,75 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 5,2 m³ (6,75 yd³) serie Performance

Larghezza 126 in 3201 mm
Peso 5584 lb 2533 kg
Capacità 6.75 yd³ 5.2 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 5,2 m³ (6,75 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto

Verifica le offerte correnti per  Benna a fondo piatto 5,2 m³ (6,75 yd³) serie Performance

Visualizza più offerte