Foto professionale

Benne multiuso 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108.3 in
2750 mm
Altezza
52.6 in
1337 mm
Peso
3498.7 lb
1587 kg

Descrizione generale

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Caratteristiche tecniche di 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 108.3 in 2750 mm
Altezza 52.6 in 1337 mm
Peso 3498.7 lb 1587 kg
Lunghezza 55.7 in 1415 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Capacità 3.5 yd³ 2.7 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Apertura ganasce 44.6 in 1134 mm
Angolo valva 71 gradi 71 gradi
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di trascinamento all'indietro

Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di carico ghiaia

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di trascinamento all'indietro
Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di carico ghiaia