29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Benne da roccia per impieghi gravosi 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
249 pollici
6320 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia per impieghi gravosi da 29,1 m³ (38 yd³) per pala gommata 995. Punte della benna disponibili: da carbone, ad abrasione estrema, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Larghezza della benna 249 pollici 6320 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 26470 kg 58356 lb
Capacità 38 yd³ 29.1 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Benne da roccia per impieghi gravosi Benne da roccia per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL