Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
72 pollici
3201 mm
Peso
5157 lb
2339 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 72 pollici 3201 mm
Peso 5157 lb 2339 kg
Capacità 1.02 yd³ 0.78 m³
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale