Benna a fondo piatto

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
114 pollici
2894 mm
Peso
3818 lb
1732 kg
Capacità
4.5 yd³
3.4 m³

Descrizione generale

Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Larghezza 114 pollici 2894 mm
Peso 3818 lb 1732 kg
Capacità 4.5 yd³ 3.4 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto