13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Da granito per impieghi gravosi 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
196 in
4980 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da granito per impieghi gravosi da 13 m³ (17 yd³) per pala gommata 992. Punte della benna disponibili: da carbone, per impieghi generali, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per impieghi gravosi per materiale resistente all'abrasione, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Larghezza della benna 196 in 4980 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 14786 kg 32598 lb
Capacità 13 m³ 17 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Applicazione Da granito per impieghi gravosi Da granito per impieghi gravosi
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL