11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Da granito per impieghi gravosi 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
4980 mm
196 pollici
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da granito per impieghi gravosi da 11,5 m³ (15 yd³) per pala gommata 992. Punte della benna disponibili: da carbone, per impieghi generali, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per impieghi gravosi per materiale resistente all'abrasione, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Larghezza della benna 4980 mm 196 pollici
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 31094 lb 14104 kg
Capacità 15 yd³ 11.5 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Da granito per impieghi gravosi Da granito per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL