938

Pale gommate piccole 938

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale lorda - SAE J1995
191 HP
143 kW
Peso operativo
35528 lb
16115 kg
Capacità benna
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

La pala gommata piccola 938 definisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi, comfort dell'operatore e costi di esercizio bassi. Il benchmark del settore.

Vantaggi

MODALITÀ MOTORE AUTO

Riduce il consumo di combustibile al regime minimo basso.

Gli intervalli di manutenzione estesi,

da 500 a 1.000 ore, riducono sostanzialmente i costi di manutenzione.

COPPIA DELLE RUOTE AUTOMATICA

Regola la spinta a terra, riducendo l'usura e lo slittamento degli pneumatici.

Caratteristiche tecniche di 938

Potenza nominale lorda - SAE J1995 191 HP 143 kW
Modello motore Cat C7.1* Cat C7.1*
Modalità Performance Automatico Automatico
Potenza lorda nominale - Regime nominale del motore 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda nominale - SAE J1995 (DIN) 194 mhp 194 mhp
Potenza motore nominale - ISO 14396 188 HP 140 kW
Potenza motore nominale - ISO 14396 (DIN) 191 mhp 191 mhp
Potenza nominale netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola 185 HP 138 kW
Potenza netta nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola 185 HP 138 kW
Potenza nominale netta - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola 188 mhp 188 mhp
Coppia lorda massima - Velocità motore 1400 r/min 1400 r/min
Coppia lorda massima - SAE J1995 673 ft·lbf 912 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 664 ft·lbf 900 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 656 ft·lbf 889 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 658 ft·lbf 892 N·m
Cilindrata 427 in³ 7.01 l
Foro 4 in 105 mm
Corsa 5 in 135 mm
Nota *È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V (telaio rigido) e Giappone 2014. *È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V (telaio rigido) e Giappone 2014.
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Peso operativo 35528 lb 16115 kg
Peso operativo - Braccio lungo 36210 lb 16425 kg
Capacità benna 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
Cilindro dello sterzo - Diametro del foro 3.1 in 80 mm
Cilindro dello sterzo - Diametro dell'asta 2 in 50 mm
Cilindro dello sterzo - Corsa 15.7 in 399 mm
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Cicli dello sterzo (da completamente a sinistra a completamente a destra) - Giri/min minimi: portata della pompa limitata 3.1 s 3.1 s
Cicli dello sterzo (da completamente a sinistra a completamente a destra) - Giri/min massimi: velocità del volante 90 giri/min 2.3 s 2.3 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 50 gal/min 190 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 50 gal/min 190 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 42 gal/min 160 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4351 psi 30000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4351 psi 30000 kPa
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 4.7 in 120 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 2.6 in 65 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Corsa 31.1 in 789 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 5.9 in 150 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 3.5 in 90 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Corsa 21.9 in 555 mm
Ciclo idraulico - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 5.5 s 5.5 s
Ciclo idraulico - Scarico (alla massima altezza di sollevamento) 1.5 s 1.5 s
Ciclo idraulico - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.7 s 2.7 s
Ciclo idraulico - Ciclo totale 9.7 s 9.7 s
Nota *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.2 gal (US) 8.5 l
Assali anteriori 9.2 gal (US) 35 l
Assali posteriori 9.2 gal (US) 35 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 4.93 gal (US) 170 l
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Nota Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat deve soddisfare i requisiti descritti nello standard ISO (International Organization for Standardization) 22241-1:2019. Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat deve soddisfare i requisiti descritti nello standard ISO (International Organization for Standardization) 22241-1:2019.
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Dimensioni standard 20.5 R25, radiali (L-3) 20.5 R25, radiali (L-3)
Altre scelte includono 20.5 R25, radiali (L-2), 20.5 R25, radiali (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radiali (L-2), 17.5 R25, radiali (L-3), 17.5 R25, radiali (L-5); 550/65 R25 radiali (L-3), Skidder/Agricoltura 20.5 R25, radiali (L-2), 20.5 R25, radiali (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radiali (L-2), 17.5 R25, radiali (L-3), 17.5 R25, radiali (L-5); 550/65 R25 radiali (L-3), Skidder/Agricoltura
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 LIVELLO II ISO 3449:2005 LIVELLO II
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)
Posteriore Oscillazione di ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta) Oscillazione di ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,99 tonnellate US). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,99 tonnellate US).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e UK Noise Regulation 2001 N. 1701. Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e UK Noise Regulation 2001 N. 1701.
Riciclabilità 96% 96%
Altezza - Da terra alla cabina** 10.92 ft 3340 mm
Altezza: da terra al faro** 12.17 ft 3707 mm
Altezza: da terra al centro dell'assale** 2.25 ft 685 mm
Altezza - Distanza libera da terra** 1.25 ft 386 mm
Lunghezza - Totale* 25.08 ft 7656 mm
Lunghezza: dall'assale posteriore al paraurti 6.42 ft 1968 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 5 ft 1525 mm
Lunghezza - Passo 10 ft 3050 mm
Gioco: benna a 45°* 9.3 ft 2834 mm
Gioco: carico in altezza** 11 ft 3354 mm
Gioco - Benna in piano** 11.9 ft 3641 mm
Altezza - Al perno della benna** 13 ft 3969 mm
Altezza: totale** 17.33 ft 5273 mm
Sbraccio - Benna a 45°* 3.75 ft 1146 mm
Altezza di trasporto - Al perno della benna 1.33 ft 394 mm
Profondità di scavo** 4 in 101 mm
Larghezza - Benna 9 ft 2750 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 6.83 ft 2083 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 20.08 ft 6120 mm
Larghezza - Agli pneumatici 8.83 ft 2693 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 18.16 ft 5546 mm
Raggio di sterzata - Interno pneumatici 9.33 ft 2843 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 54 ° 54 °
Angolo di scarico al massimo sollevamento 49 ° 49 °
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 43 ° 43 °
Angolo di partenza 33 ° 33 °
Angolo di articolazione 40 ° 40 °
Peso operativo 35528 lb 16115 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna. *Varia in base alla benna.
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici. **Varia in base agli pneumatici.
Nota (3) Le dimensioni elencate riguardano una macchina configurata con una benna per uso generale con attacco Fusion™ da 2,5 m³ (3,2 yd³), tagliente imbullonato, contrappesi standard, protezione aggiuntiva, un operatore di 80 kg (176 Ib) e pneumatici 20.5 R25 (L-3) XHA2. Le dimensioni elencate riguardano una macchina configurata con una benna per uso generale con attacco Fusion™ da 2,5 m³ (3,2 yd³), tagliente imbullonato, contrappesi standard, protezione aggiuntiva, un operatore di 80 kg (176 Ib) e pneumatici 20.5 R25 (L-3) XHA2.
Altezza - Da terra alla cabina** 10.92 ft 3340 mm
Altezza: da terra al faro** 12.17 ft 3707 mm
Altezza: da terra al centro dell'assale** 2.25 ft 685 mm
Altezza - Distanza libera da terra** 1.25 ft 386 mm
Lunghezza - Totale* 27.58 ft 8397 mm
Lunghezza: dall'assale posteriore al paraurti 6.42 ft 1968 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 5 ft 1525 mm
Lunghezza - Passo 10 ft 3050 mm
Gioco: benna a 45°* 11.16 ft 3415 mm
Gioco: carico in altezza** 11.66 ft 3561 mm
Gioco - Benna in piano** 13.83 ft 4222 mm
Altezza - Al perno della benna** 14.92 ft 4550 mm
Altezza: totale** 19.2 ft 5853 mm
Sbraccio - Benna a 45°* 4.66 ft 1413 mm
Altezza di trasporto - Al perno della benna 2 ft 612 mm
Profondità di scavo** 5.25 in 135 mm
Larghezza - Benna 9 ft 2750 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 6.83 ft 2083 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 21.25 ft 6483 mm
Larghezza - Agli pneumatici 8.83 ft 2693 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 18.16 ft 5546 mm
Raggio di sterzata - Interno pneumatici 9.33 ft 2843 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 53 ° 53 °
Angolo di scarico al massimo sollevamento 47 ° 47 °
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 48 ° 48 °
Angolo di partenza 33 ° 33 °
Angolo di articolazione 40 ° 40 °
Peso operativo 36210 lb 16425 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna. *Varia in base alla benna.
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici. **Varia in base agli pneumatici.
Nota (3) Le dimensioni elencate riguardano una macchina configurata con una benna per uso generale con attacco Fusion™ da 2,5 m³ (3,2 yd³), tagliente imbullonato, contrappesi standard, protezione aggiuntiva, un operatore di 80 kg (176 Ib) e pneumatici 20.5 R25 (L-3) XHA2. Le dimensioni elencate riguardano una macchina configurata con una benna per uso generale con attacco Fusion™ da 2,5 m³ (3,2 yd³), tagliente imbullonato, contrappesi standard, protezione aggiuntiva, un operatore di 80 kg (176 Ib) e pneumatici 20.5 R25 (L-3) XHA2.

938 Attrezzatura standard

NOTA: non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche.

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3")
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata
  • Pulsante di avvio
  • Touchscreen 8"
  • Manopola (Jog Dial) con controllo su schermo
  • Joystick programmabile
  • Portabicchieri
  • Specchietti esterni con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Blocco controllo idraulico
  • Illuminazione interna cabina, sportello
  • Vano portavivande
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Controlli elettronici dell'attrezzo montati sul sedile, regolabili
  • Vetro scorrevole sul finestrino laterale
  • Comando multifunzionale montato sul piantone per il controllo delle luci, dei tergicristalli e degli indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto
  • Volante inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriore
  • Tergi/lavavetri con getti sulle spazzole, posteriori
  • Predisposizione di montaggio
  • Contagiri, contachilometri e contaore digitali
  • Indicatore di direzione e tachimetro a terra digitale
  • Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore
  • Livelli del combustibile e del liquido DEF (diesel exhaust fluid)
  • Temperatura dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C7.1
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Giri/min motore auto
  • Blocco del differenziale automatico
  • Conforme a Tier 4 Final/EU Stage V
  • Turbocompressore e post-refrigeratore
  • Sfiatatoio del basamento filtrato
  • Filtro antiparticolato diesel
  • Riduzione catalitica selettiva
  • Filtro dell'aria a secco
  • Protezione liquido di raffreddamento fino a -34 °C (-29 °F)
  • Pompa di adescamento del combustibile automatica
  • Separatore acqua/combustibile
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Protezioni delle guarnizioni degli assali
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Alberi di trasmissione a lubrificazione permanente
  • Trasmissione idrostatica con controllo elettronico
  • Modalità operatore (TC, Hystat,
  • modalità a pedale singolo e ghiaccio)
  • Regolazione cambio di direzione (rapida, media, bassa)
  • Controllo automatico della coppia delle ruote, regolazione della coppia delle ruote
  • Controllo scorrimento, regolazione velocità di avanzamento
  • Pacchetto raffreddamento su piano singolo, con una densità di sei alette per pollice
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Porta per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), motore, liquido di raffreddamento, trasmissione

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per sollevamento e benna, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Connettori diagnostici dell'impianto idraulico e
  • Porte S·O·S
  • Indicatore di livello idraulico, visibile
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici sul joystick montati sul sedile
  • 250 ore di dimostrazione di Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Alimentazione a 12 V in cabina (2)
  • Batterie, sistema 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di direzione e arresto posteriori LED
  • Dispositivo di avviamento con riduzione per impieghi pesanti
  • Product Link™ Elite
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili
  • Luci anteriori e posteriori per la circolazione su strada

ALTRO

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo di sollevamento parallelo della pala
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani dotati di chiusura a chiave
  • Intervalli di manutenzione di 1.000 ore (dopo 500 ore iniziali)

938 Attrezzatura a richiesta

NOTA: non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche.

CABINA

  • Sterzo sul joystick – 40 kph (25 mph)
  • Pacchetti radio
  • Piantone dello sterzo telescopico
  • Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
  • Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Telecamera multiview
  • Telecamera anteriore, montata sul tetto
  • Specchietti esterni riscaldati (2)
  • Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
  • Specchietti interni (2)
  • Tendina parasole, anteriore e posteriore
  • Piattaforma di lavaggio per parabrezza
  • Prefiltro potenziato per l'aria in cabina
  • Protezione cabina

TRASMISSIONE

  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Protezione della trasmissione
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)
  • Gamma di opzioni pneumatici
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)

IDRAULICA

  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Attacchi rapidi a pressione
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite display
  • Lubrificazione automatica, integrata nel display
  • Olio biodegradabile
  • Kit detriti (basso, medio, alto)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Pacchetto per avviamento a freddo
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Faro rotante stroboscopico
  • Protezioni delle luci

ALTRE ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Attacco (Fusion e ISO 23727:2009)
  • Contrappeso rinforzato
  • Contrappeso aggregato
  • Stampante Cat Payload
  • Protezione cilindro
  • Gamma di attrezzi

Scopri il confronto tra 938 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI