Movimentatore di rifiuti 938M

Pale gommate piccole Movimentatore di rifiuti 938M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
188 HP
140 kW
Peso operativo
41794 lb
18958 kg
Capacità benna
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

Il movimentatore di rifiuti Cat® 938M stabilisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. È disponibile una gamma completa di soluzioni per la protezione e il trattamento dei rifiuti per soddisfare le esigenze nelle condizioni ambientali più difficili. I livelli di rumorosità estremamente bassi, la cabina ampia e spaziosa e i comandi intuitivi offrono il massimo comfort per tutta la giornata lavorativa e persino durante le ore notturne. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di Movimentatore di rifiuti 938M

Potenza lorda massima 188 HP 140 kW
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 427 in³ 7.01 l
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 182 HP 136 kW
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 188 HP 140 kW
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) 190 HP 140 kW
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 175 HP 129 kW
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza nominale netta - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 184 HP 137 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 173 HP 129 kW
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 190 HP 140 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 173 HP 129 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 186 HP 137 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 169 HP 126 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 188 HP 140 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 171 HP 126 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 168 HP 125 kW
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Nota (4) Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo). Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo).
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 188 HP 140 kW
Emissioni Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e Corea Tier 4 Final. Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e Corea Tier 4 Final.
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza [HP+] Performance: gamma 1-4) 648 ft·lbf 879 N·m
Nota (1) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 186 HP 137 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 188 HP 140 kW
Potenza motore - ISO 14396 - Metrica 190 HP 140 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 190 HP 140 kW
Potenza netta - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 184 HP 137 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 183 HP 137 kW
Potenza netta (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza netta (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 176 HP 129 kW
Potenza nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 172 HP 127 kW
Capacità benna 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
Carico di ribaltamento alla massima sterzata 21720 lb 9843 kg
Nota (1) ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi opzionali, protezione per il trattamento dei rifiuti, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e pneumatici Michelin 20.5 R25 XMINE D2. ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi opzionali, protezione per il trattamento dei rifiuti, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e pneumatici Michelin 20.5 R25 XMINE D2.
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (1) 9.795 kg (21.594 lb)** 9.795 kg (21.594 lb)**
Nota (2) ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi standard, protezione per il trattamento dei rifiuti, scarico posteriore, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e nuovi pneumatici in gomma piena. ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi standard, protezione per il trattamento dei rifiuti, scarico posteriore, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e nuovi pneumatici in gomma piena.
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (2) 10.741 kg (23.679 lb)^ 10.741 kg (23.679 lb)^
Peso operativo 41794 lb 18958 kg
Peso operativo (1) 17.258 kg (38.046 lb)** 17.258 kg (38.046 lb)**
Peso operativo (2) 18.958 kg (41.794 lb)^ 18.958 kg (41.794 lb)^
Nota (2) ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi standard, protezione per il trattamento dei rifiuti, scarico posteriore, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e nuovi pneumatici in gomma piena. ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi standard, protezione per il trattamento dei rifiuti, scarico posteriore, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e nuovi pneumatici in gomma piena.
Nota (1) ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi opzionali, protezione per il trattamento dei rifiuti, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e pneumatici Michelin 20.5 R25 XMINE D2. ^Le dimensioni indicate si riferiscono a una macchina configurata con contrappesi opzionali, protezione per il trattamento dei rifiuti, operatore del peso di 80 kg (176 lb) e pneumatici Michelin 20.5 R25 XMINE D2.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 LIVELLO II ISO 3449:2005 LIVELLO II
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) *Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
- L'etichetta ambientale Blue Angel è un accessorio a richiesta disponibile solo per l'Europa.
*Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
- L'etichetta ambientale Blue Angel è un accessorio a richiesta disponibile solo per l'Europa.
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Nota (2) L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa. L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche.
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 42 gal/min 160 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4351 psi 30000 kPa
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.6 pollici 65 mm
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Diametro dell'asta 3.5 pollici 90 mm
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4351 psi 30000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione.
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 50 gal/min 190 L/min
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 5,5/6,2 secondi 5,5/6,2 secondi
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo - 3ª funzione* 50 gal/min 190 L/min
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Corsa 31.1 pollici 789 mm
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 4.7 pollici 120 mm
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 9,7/10,6 secondi 9,7/10,6 secondi
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Cilindro di inclinazione. a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 5.9 pollici 150 mm
Nota (3) *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display touchscreen, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display touchscreen, se in dotazione.
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2,7/2,7 secondi 2,7/2,7 secondi
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Corsa 21.9 pollici 555 mm
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Scarico (al sollevamento massimo) 1,5/1,7 secondi 1,5/1,7 secondi
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 50 gal/min 190 L/min
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Corsa 31.1 pollici 789 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 3.5 pollici 90 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 2.6 pollici 65 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 5.9 pollici 150 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 4.7 pollici 120 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Corsa 21.9 pollici 555 mm
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min massimi: velocità del volante 90 giri/min 2.3 s 2.3 s
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 3.1 pollici 80 mm
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Corsa 15.7 pollici 399 mm
Cicli dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min minimi: portata della pompa limitata 3.1 s 3.1 s
Nota (1) L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione.
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'asta 2 pollici 50 mm
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display touchscreen, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display touchscreen, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Assale anteriore - Supporto alla trazione Bloccaggio differenziale Bloccaggio differenziale
Nota (1) La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza.
Assale anteriore - Supporto alla trazione* Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard)
Assale posteriore Oscillante Oscillante
Nota (3) Sul modello 938M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 20 km/h (12,4 mph). Sul modello 938M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 20 km/h (12,4 mph).
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 gradi ±10,5 gradi
Assale posteriore - Supporto alla trazione - A richiesta Differenziale a slittamento limitato Differenziale a slittamento limitato
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 23.5 R25 ±7 gradi ±7 gradi
Freni - Servizio Interni a disco in bagno d'olio Interni a disco in bagno d'olio
Nota (2) Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa. Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa.
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Assale anteriore Fisso Fisso
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - Pneumatici in gomma piena, 750/65, 620/65, esboscatrice ±7 gradi ±7 gradi
Assali posteriori 9.2 gal (US) 35 l
Assali - Posteriori 9.2 gal (US) 35 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Assali - Anteriori 9.2 gal (US) 35 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.9 gal (US) 11 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 44.9 gal (US) 170 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Assali anteriori 9.2 gal (US) 35 l
Sistema di raffreddamento 8.5 gal (US) 32 l
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Riciclabilità 94% 94%

Movimentatore di rifiuti 938M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Protezioni delle tenute Duo-Cone™ sull'assale
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1
    – Modalità di potenza (Standard e Performance)
    – Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    – Con turbocompressore e postrefrigeratore
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Porte di prelievo di campioni di olio
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per inclinazione, sollevamento ed abbassamento, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Product Link PRO con tre anni di abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina pressurizzata
  • Telecamera posteriore
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Blocco controllo idraulico
  • Specchietto singolo
  • Vano portavivande
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriori, luci, tergicristalli, indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo con barra a Z ottimizzato Cat con sollevamento in parallelo
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

Movimentatore di rifiuti 938M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa)
    – Telecamera posteriore integrata nel display avanzato
    –Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    – Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    – Illuminazione interna a LED
    – Tendina parasole, anteriore e posteriore
    – Display touchscreen secondario
    – Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
    – Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
    – Funzione di guida integrata (in 26 lingue)
  • Telecamera, montata sul tetto, vista anteriore con display separato
  • Kit di avviamento a freddo
    – Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Contrappeso, opzioni aggiuntive
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Pacchetti di protezione
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Tecnologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Stampante CPM
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    – Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
    – Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Scopri il confronto tra Movimentatore di rifiuti 938M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Movimentatore di rifiuti 938M

Movimentatore di rifiuti 938M

Foto professionale
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Movimentatore di rifiuti 938M
Movimentatore di rifiuti 938M

Panoramica sull'allestimento movimentatore di rifiuti | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Pale gommate piccole Serie M | In movimento

Pale gommate piccole serie M | Panoramica

Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC

Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Panoramica sull'allestimento movimentatore di rifiuti | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Pale gommate piccole Serie M | In movimento
Pale gommate piccole serie M | Panoramica
Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC
Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia