Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 in
2727 mm
Altezza
53.5 in
1358 mm
Peso
2711.7 lb
1230 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 107.4 in 2727 mm
Altezza 53.5 in 1358 mm
Peso 2711.7 lb 1230 kg
Lunghezza 54.1 in 1375 mm
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.