Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Fusion
Fusion
Larghezza
126 pollici
3201 mm
Peso
4449 lb
2018 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Interfaccia Fusion Fusion
Larghezza 126 pollici 3201 mm
Peso 4449 lb 2018 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 5.5 yd³ 4.2 m³
Capacità 5.5 yd³ 4.2 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale