Foto professionale

Benne per materiali leggeri 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108.1 in
2747 mm
Altezza
60.6 in
1538 mm
Peso
3174.7 lb
1440 kg

Descrizione generale

Progettate per caricare materiali leggeri e poco compattati.

Caratteristiche tecniche di 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 108.1 in 2747 mm
Altezza 60.6 in 1538 mm
Peso 3174.7 lb 1440 kg
Lunghezza 68.3 in 1735 mm
Capacità 5.5 yd³ 4.2 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.