Larghezza della benna | 4995 mm 197 pollici |
Tipo di tagliente | Diritta Diritta |
Stile parte di usura (GET) | BOCE BOCE |
Peso benna | 11288 kg 24886 lb |
Capacità | 17.6 m³ 23 yd³ |
Densità nominale (sollevamento elevato) | 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³ |
Densità nominale (sollevamento standard) | 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³ |
Applicazione | Uso generale Uso generale |
Tipo di attrezzatura | Attacco imperniato Attacco imperniato |