Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 5,7 m³ (7,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
VCE
VCE
Larghezza
134.4 pollici
3413 mm
Peso
5972 lb
2709 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 5,7 m³ (7,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 5,7 m³ (7,50 yd³) serie Performance

Interfaccia VCE VCE
Larghezza 134.4 pollici 3413 mm
Peso 5972 lb 2709 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 5,7 m³ (7,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale