Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Fusion
Fusion
Larghezza
79 pollici
3201 mm
Peso
4517 lb
2049 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance

Interfaccia Fusion Fusion
Larghezza 79 pollici 3201 mm
Peso 4517 lb 2049 kg
Capacità 1.29 yd³ 0.98 m³
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 4,2 m³ (5,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale