Foto professionale

Benne per trucioli 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
120.6 in
3062 mm
Altezza
63.5 in
1614 mm
Peso
3992.6 lb
1811 kg

Descrizione generale

Le benne per trucioli sono realizzate per il caricamento di volumi elevati di trucioli.

Caratteristiche tecniche di 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco imperniato

Larghezza 120.6 in 3062 mm
Altezza 63.5 in 1614 mm
Peso 3992.6 lb 1811 kg
Lunghezza 74.4 in 1889 mm
Capacità 7.8 yd³ 6 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.