Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100 in
2540 mm
Altezza
55.7 in
1414 mm
Peso
2120.8 lb
962 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™

Larghezza 100 in 2540 mm
Altezza 55.7 in 1414 mm
Peso 2120.8 lb 962 kg
Lunghezza 51.4 in 1306 mm
Capacità 3.5 yd³ 2.7 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.