Larghezza della benna | 249 pollici 6320 mm |
Tipo di tagliente | Lanceolato Lanceolato |
Stile parte di usura (GET) | Advansys Advansys |
Peso benna | 25257 kg 55682 lb |
Capacità | 34 yd³ 26 m³ |
Densità nominale (sollevamento elevato) | 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³ |
Densità nominale (sollevamento standard) | 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³ |
Tipo di attrezzatura | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Applicazione | Benne da roccia per impieghi gravosi Benne da roccia per impieghi gravosi |