Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
114 pollici
2894 mm
Peso
3516 lb
1595 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 114 pollici 2894 mm
Peso 3516 lb 1595 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 4 yd³ 3.1 m³
Capacità 4 yd³ 3.1 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale