Larghezza | 108.1 in 2747 mm |
Altezza | 60.6 in 1538 mm |
Peso | 3170.2 lb 1438 kg |
Lunghezza | 68.3 in 1735 mm |
Capacità | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 108.1 in 2747 mm |
Altezza | 60.6 in 1538 mm |
Peso | 3170.2 lb 1438 kg |
Lunghezza | 68.3 in 1735 mm |
Capacità | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro