Foto professionale

Benne per sabbia e ghiaia 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108 in
2735 mm
Altezza
56.7 in
1414 mm
Peso
2758 lb
1127 kg

Descrizione generale

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato

Larghezza 108 in 2735 mm
Altezza 56.7 in 1414 mm
Peso 2758 lb 1127 kg
Lunghezza 56.2 in 1403 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.