Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
126 pollici
3201 mm
Peso
5099 lb
2313 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 126 pollici 3201 mm
Peso 5099 lb 2313 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 6.5 yd³ 5 m³
Capacità 6.5 yd³ 5 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 5,0 m³ (6,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale